Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PICCOR520.004515IC908 |
PICCOR520.006015IC908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/α (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.55 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 45° | ||
101.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 60° |
Loading...
Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Details Type | PICCOR520 (for Chamfering) |
Material | IC908 | Dimensions/L(mm) | 30 | Dimensions /Dmin(φ(mm)) | 1.0 |
Dimensions /φd1(mm) | 5 | Dimensions /F(mm) | 1.5 | Compatible Holder | PICCO...4-5、PICCO ACE...-5 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/α(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles