Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clearance angle | Work material | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimension F (mm) | Dimensions ap (mm) | Dimension L (mm) | Dimension φD1 (mm) | Dimensions φD2 (mm) | Dimension f1 (mm) | Dimension f2 (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.75 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADCR 1505 | 9.5 | 5.64 | IC928 | 0.8 | - | - | 15.95 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
23.40 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADCR 1505 | 9.5 | 5.64 | IC28 | 0.8 | - | - | 15.95 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.26 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADCT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC28 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
26.31 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADCT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC328 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
26.31 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADCT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC928 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
26.31 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADCT 1505 | 9.525 | 5.64 | IC328 | 0.4 | - | - | 15 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKR 1505 | 9.600 | 6 | IC28 | 0.8 | - | - | 15.95 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKR 1505 | 9.600 | 6 | IC328 | 0.8 | - | - | 15.95 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKR 1505 | 9.600 | 6 | IC928 | 0.8 | - | - | 15.95 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKR 1505 | 9.920 | 5.63 | IC28 | 0.4 | - | - | 16.30 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKR 1505 | 9.920 | 5.63 | IC328 | 0.4 | - | - | 16.30 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKR 1505 | 9.920 | 5.63 | IC950 | 0.4 | - | - | 16.30 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.5 | IC328 | - | - | - | 16.00 | 4.5 | 6.2 | 0.10 | 0.15 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.5 | IC910 | - | - | - | 16.00 | 4.5 | 6.2 | 0.10 | 0.15 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.650 | 5.85 | IC328 | 0.8 | - | - | 15.20 | 4.5 | 6.2 | 2.20 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.650 | 5.85 | IC908 | 0.8 | - | - | 15.20 | 4.5 | 6.2 | 2.20 | 0.80 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.650 | 5.85 | IC910 | 0.8 | - | - | 15.20 | 4.5 | 6.2 | 2.20 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.650 | 5.85 | IC928 | 0.8 | - | - | 15.20 | 4.5 | 6.2 | 2.20 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.650 | 5.85 | IC950 | 0.8 | - | - | 15.20 | 4.5 | 6.2 | 2.20 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC20 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide (Equivalent to K10). Excellent abrasion resistance, for medium to finish processing. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC28 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.86 € | 10 | 6 jours | [Autre] Autre | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC30N | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC50M | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC250 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
20.51 € | 10 | 6 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC328 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Fonte | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC520M | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC635 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Excellent toughness due to multi-layer coating. Suitable for high feed processing for the medium to low speed range. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC908 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC910 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC928 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.64 | IC950 | 0.8 | - | - | 15.65 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC250 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC328 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
16.45 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC330 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
16.45 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC830 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC910 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC928 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC950 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505-R | 9.540 | 5.63 | IC250 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505-R | 9.540 | 5.63 | IC328 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Fonte | ADKT 1505 | 9.540 | 5.63 | IC520M | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
15.39 € | 10 | 6 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505-R | 9.540 | 5.63 | IC910 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505-R | 9.540 | 5.63 | IC928 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.39 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505-R | 9.540 | 5.63 | IC950 | 1 | - | - | 15.75 | 4.5 | 6.2 | 1.60 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
23.64 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC928 | 1 | - | - | 16.30 | 4.5 | 6.2 | 6.50 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
21.20 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.900 | 6.20 | IC330 | 2.7 | - | - | 15.9 | 4.5 | 6.2 | - | - | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
21.20 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.900 | 6.20 | IC808 | 2.7 | - | - | 15.9 | 4.5 | 6.2 | - | - | Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions. | ||
20.15 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.900 | 6.20 | IC928 | 2.7 | - | - | 15.9 | 4.5 | 6.2 | - | - | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC28 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
15.86 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC50M | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC328 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Fonte | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC520M | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
21.68 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC830 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC908 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC910 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC928 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC950 | 1.6 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 1.37 | 0.80 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.51 € | 10 | 6 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC328 | 2 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 0.52 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
20.51 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC328 | 2.5 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 0.52 | 0.80 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
21.68 € | 10 | 8 jours | [Autre] Autre | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | ADKT 1505 | 9.570 | 5.60 | IC830 | 2.5 | - | - | 15.60 | 4.5 | 6.2 | 0.52 | 0.80 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rectangulaire) | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Oblique Sinking |
---|
Configurer
Propriétés de base
Clearance angle
Work material
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Dimension F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles