HELIOCTO (lame de 06mm), répertoire de pointes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OECR060405AERPIC28
OECR060405AERPIC928
OEMT060405AER76IC28
OEMT060405AER76IC328
OEMT060405AER76IC4050
OEMT060405AER76IC808
OEMT060405AER76IC908
OEMT060405AER76IC910
OEMT060405AER76IC928
OEMT060405AER76IC950
REMT1505LM76IC328
REMT1505LM76IC928
REMT1505LM76IC950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension ap1
(mm)
Features

17.13 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOECR14.454.90IC280.51.63.70-Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

23.16 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOECR14.454.90IC9280.51.63.70-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

13.41 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOEMT14.274.74IC280.51.62.457.4Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOEMT14.274.74IC3280.51.62.457.4Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC40500.51.62.457.4MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

19.09 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC8080.51.62.457.4Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC9080.51.62.457.4Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC9100.51.62.457.4TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC9280.51.62.457.4TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

18.07 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOEMT14.274.74IC9500.51.62.457.4TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

18.07 €

10 8 jours R (circulaire)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneREMT15.875.24IC328----Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

18.07 €

10 8 jours R (circulaire)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeREMT15.875.24IC928----TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

18.07 €

10 8 jours R (circulaire)Acier / Matériau à dureté élevéeREMT15.875.24IC950----TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clearance angle Autre Available corners 8 Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Facing / Profiling

Assistance technique