Pointe HELIOCTO (lame de 07mm) pour fraise en bout HOF-R07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OFCR07T3AENIC908
OFCR07T3AENIC928
OFCR07T3AENPIC28
OFCT07T3AERIC328
OFCT07T3AERIC910
OFCT07T3AERIC950
OFCT07T3RW16IC928
OFMT07T3AENIC328
OFMT07T3AENIC4050
OFMT07T3AENIC928
OFMT07T3AENIC950
OFMT07T3AER76IC250
OFMT07T3AER76IC328
OFMT07T3AER76IC4050
OFMT07T3AER76IC928
OFMT07T3AER76IC950
OFMT07T3AETNIC910
OFMT07T3AETNIC928
OFMW07T3AETNIC908
OFMW07T3AETNIC910
OFMW0706R10FFIC908
RFMT1905LM76IC4050
RFMT1905LM76IC928
RFMW1905IC328
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension ap1
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Features

24.68 €

10 6 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFCR17.804.36IC9080.61.63.90--Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

24.68 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOFCR17.804.36IC9280.61.63.90--TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

23.16 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOFCR17.804.36IC280.61.63.90--Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

24.68 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOFCT (Wiper Chip)18.905.3IC3280.87.202.50-18.0Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

24.68 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Matériau à dureté élevéeOFCT (Wiper Chip)18.905.3IC9100.87.202.50-18.0TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

24.68 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFCT (Wiper Chip)18.905.3IC9500.87.202.50-18.0TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

26.77 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOFCT (Wiper Chip)18.304.50IC9280.67---TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOFMT18.074.55IC32811.63.90--Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeOFMT18.074.54IC405011.63.90--MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOFMT18.074.55IC92811.63.90--TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFMT18.074.55IC95011.63.90--TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFMT17.804.55IC2500.61.753.409.3-TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneOFMT17.804.55IC3280.61.753.409.3-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeOFMT17.804.55IC40500.61.753.409.3-MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOFMT17.804.55IC9280.61.753.409.3-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFMT17.804.55IC9500.61.753.409.3-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Matériau à dureté élevéeOFMT18.074.55IC91011.753.90--TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeOFMT18.074.55IC92811.753.90--TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Acier / Matériau à dureté élevéeOFMW18.074.41IC90811.753.90--Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

19.69 €

10 8 jours O (octogone normal)Fonte / Matériau à dureté élevéeOFMW18.074.41IC91011.753.90--TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

27.48 €

10 8 jours R (circulaire)Acier / Matériau à dureté élevéeOFMW20.408.00IC908--2.20--Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

18.64 €

10 8 jours R (circulaire)Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeRFMT19.745.48IC4050-----MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

18.64 €

10 8 jours R (circulaire)Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeRFMT19.745.48IC928-----TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

18.64 €

10 8 jours R (circulaire)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneRFMW19.745.48IC328-----Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clearance angle Autre Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Facing / Oblique Sinking / Profiling

Assistance technique