Répertoire de pointes HELI QUAD (lame de 12mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QDCT120508PDNIC328
QDCT120516PDNIC328
QDCT120532PDNIC328
QDMT1205PDTNMIC328
QDMT1205PDTNMIC4050
QDMT1205PDTNMIC908
QDMT1205PDTNMIC910
QDMT1205PDTNMIC928
QDMT1205PDTNMIC950
QDMT120516PDTNMIC328
QDMT120516PDTNMIC908
QDMT120516PDTNMIC910
QDMT120516PDTNMIC928
QDMT120520PDTNMIC328
QDMT120520PDTNMIC908
QDMT120520PDTNMIC910
QDMT120520PDTNMIC928
QDMT120520PDTNMIC950
QDMT120524PDTNMIC328
QDMT120524PDTNMIC908
QDMT120524PDTNMIC910
QDMT120524PDTNMIC928
QDMT120532PDTNMIC328
QDMT120532PDTNMIC908
QDMT120532PDTNMIC910
QDMT120532PDTNMIC928
QDMT120532PDTNMIC950
SDMR1205PDRHQMIC28
SDMR1205PDRHQMIC328
SDMR1205PDRHQMIC928
SDMT1205PDRHQIC30N
SDMT1205PDRHQMIC910
SDMT1205PDRHQMIC950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Details Type Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Features

23.75 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDCT4.92IC3280.8-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

23.75 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDCT4.92IC3281.6-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

23.75 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDCT4.92IC3283.2-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDMT5IC3280.8-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC40500.8-MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9080.8-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9100.8-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9280.8-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9500.8-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDMT5IC3281.6-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9081.6-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9101.6-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9281.6-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDMT5IC3282-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9082-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9102-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9282-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9502-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDMT5IC3282.4-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9082.4-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9102.4-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9282.4-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneQDMT5IC3283.2-Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9083.2-Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.94 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9103.2-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9283.2-TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

17.94 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevéeQDMT5IC9503.2-TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

13.29 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneSDMR5.10IC2811.6Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.61 €

10 6 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneSDMR5.10IC32811.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Matériau à dureté élevéeSDMR5.10IC92811.6TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

12.14 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSDMT5IC30N0.81.6Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

16.67 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeSDMT5IC9100.81.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

16.67 €

10 6 jours Acier / Matériau à dureté élevéeSDMT5IC9500.81.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle Autre Available corners 4
Dimension D(mm) 12.7 Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving

Assistance technique