HELI TURN S-SLANR/L-TANG (pour usinage de diamètre intérieur) (S25TSLANR11TANG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S25TSLANR11TANG

Référence pièce
S25TSLANR11TANG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Full length L1 Shank diameter Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Compatible Tip Dimensions γa Dimensions γr

215.69 €

Devis 5330025402312.517LNMX 1104-6°-15°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Internal Diameter Selfishly Right-hand
Clamp Shape Screw-on Lubrication Hole Y/N Available Details Type S-SLANR/L-TANG

Vous vous trouvez sur la page de HELI TURN S-SLANR/L-TANG (pour usinage de diamètre intérieur), le numéro d'article est le suivant: S25TSLANR11TANG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S25TSLANR11TANG.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S32USLANR11TANG
S40VSLANR11TANG
S50USLANR15TANG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Full length L1 Shank diameter Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Compatible Tip Dimensions γa Dimensions γr

247.81 €

Devis 5335032503016.022LNMX 1104-6°-15°

309.19 €

Devis 534004060372027LNMX 1104-6°-15°

386.64 €

Devis 853505060472537LNMX 1506-6°-10°

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique