Pointe HELI TANG (lame de 8mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T490LNHT080404PNRRDIC830
T490LNMT0804PNRCSIC808
T490LNMT0804PNRCSIC830
T490LNMT0804PNRIC5400
T490LNMT0804PNRIC830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Details Type Machining Type Material Features

41.99 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneT490 LNHT 08... Vertical Setting 4 Corner Using TipLight to Medium CuttingIC830Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

27.93 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeT490 LNMT 08... Vertical Setting 4 Corner Using Tip-CSMedium Grinding - Deep GrindingIC808Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

27.93 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneT490 LNMT 08... Vertical Setting 4 Corner Using Tip-CSMedium Grinding - Deep GrindingIC830Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

26.07 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevéeT490 LNMT 08... Vertical Setting 4 Corner Using TipMedium Grinding - Deep GrindingIC5400Highly durable and ultra-fine powderer/ultra-hard base material new MTCVD and alpha Al2O3 coating. Ideal for gray cast iron high speed milling and provides a long tool life.

26.27 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneT490 LNMT 08... Vertical Setting 4 Corner Using TipMedium Grinding - Deep GrindingIC830Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) L (rectangulaire) Clearance angle Autre Available corners 4
Dimension S(mm) 7.43 Dimension R(mm) 0.4 Dimension W(mm) 4.24
Dimensions ap(mm) 8 Dimension L(mm) 8.59

Assistance technique