PENTACUT , pointe pour tronçonnage, rainurage, outil multifonction (rainure peu profonde) PENTA-24N/R/L-Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PENTA24L150Z06DIC1008
PENTA24L150Z15DIC1008
PENTA24L200Z06DIC1008
PENTA24L200Z15DIC1008
PENTA24L300Z06DIC1008
PENTA24L300Z15DIC1008
PENTA24N150Z010IC908
PENTA24N200Z020IC908
PENTA24N300Z020IC908
PENTA24R150Z06DIC1008
PENTA24R150Z15DIC1008
PENTA24R200Z06DIC1008
PENTA24R200Z15DIC1008
PENTA24R300Z06DIC1008
PENTA24R300Z15DIC1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
T≦4.5 T≦5.0 T≦5.5 T≦6.0 T≦6.4

53.94 €

5 8 jours Pour gauchersAutre1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC1008610.07030---

53.94 €

5 8 jours Pour gauchersAutre1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC10081510.07030---

53.94 €

5 8 jours Pour gauchersAutre2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC1008612.8130754520-

53.94 €

5 8 jours Pour gauchersAutre2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC10081512.8130754520-

56.94 €

5 8 jours Pour gauchers0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC1008612.8135100704020

56.94 €

5 8 jours Pour gauchers0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC10081512.8135100704020

61.28 €

5 6 jours -Autre1.5(±0.02)PENTA 24N..Z..0.15IC908-10.07030---

61.28 €

5 8 jours -0.22.00(±0.02)PENTA 24N..Z..0.26.4IC908-12.813075454020

64.41 €

5 6 jours -0.23.00(±0.02)PENTA 24N..Z..0.26.4IC908-12.8135100704020

53.94 €

5 6 jours Pour droitiersAutre1.50(±0.02)PENTA 24R..Z..0.065IC1008610.07030---

53.94 €

5 8 jours Pour droitiersAutre1.50(±0.02)PENTA 24R..Z..0.065IC10081510.07030---

53.94 €

5 8 jours Pour droitiersAutre2.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.16.0IC1008612.8130754520-

53.94 €

5 8 jours Pour droitiersAutre2.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.16.0IC10081512.8130754520-

56.94 €

5 8 jours Pour droitiers0.23.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.26.4IC1008612.8135100704020

56.94 €

5 8 jours Pour droitiers0.23.00(±0.02)PENTA 24R..Z..0.26.4IC10081512.8135100704020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 5
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Type PVD Coating
Machining Application Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning T≦3.0 N.L. T≦3.5 470
T≦4.0 210

Assistance technique