MULTI-MASTER MM GRIT (pour chanfreinage) MM TS (tête pour traitement de rainures en T)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MMTS160H30D06T06IC328

Référence pièce
MMTS160H30D06T06IC328
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.43 €

2 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure Outer Diameter (D) (mm)(φ) 16 Finish category Traitement grossier et moyen
Mounting Method Type à tige Total number of flutes(sheet) 6 Effective cutting edge length (Ad)(mm) 3
Details Type MM TS-H... T Slotter Milling Head Dimensions Ts(mm) T06 Dimension R(mm) 0.4
Material IC328 Dimension W(mm) 3 Torx Key T-25/3
Coating type PVD Coating

Assistance technique