Plaquette à fente à mini-languettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNET081804TNNIC910
LNET081804TNNIC928
LNET082104TNNIC928
LNET082604TNNIC910
LNET082604TNNIC928
LNET083004TNNIC910
LNET083004TNNIC928
LNET083504TNNIC910
LNET083504TNNIC928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material Dimension W
(mm)
Features

20.15 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeIC9101.8TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.15 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneIC9281.8TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength

20.15 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneIC9282.1TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength

20.15 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeIC9102.6TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.15 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneIC9282.6TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength

20.15 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeIC9103TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.15 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneIC9283TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength

20.15 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeIC9103.5TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.15 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneIC9283.5TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) L (rectangulaire) Clearance angle N(0°) Available corners 4
Details Type LNET 08...TN-N Dimension S(mm) 6.85 Dimension R(mm) 0.4
Dimension L(mm) 8.4

Assistance technique