Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14 | UN (for inner diameter screw) | 0.1 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 16 | UN (for inner diameter screw) | 0.09 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 18 | UN (for inner diameter screw) | 0.07 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.8 | 1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 20 | UN (for inner diameter screw) | 0.06 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 6 jours | Diamètre extérieur | 8 | UN (for outer diameter screw) | 0.41 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.2 | 1.6 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 10 | UN (for outer diameter screw) | 0.32 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 12 | UN (for outer diameter screw) | 0.26 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 14 | UN (for outer diameter screw) | 0.22 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1 | 1.2 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 16 | UN (for outer diameter screw) | 0.18 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 18 | UN (for outer diameter screw) | 0.17 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.8 | 1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 20 | UN (for outer diameter screw) | 0.15 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 24 | UN (for outer diameter screw) | 0.12 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.7 | 0.8 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 28 | UN (for outer diameter screw) | 0.1 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 32 | UN (for outer diameter screw) | 0.09 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 12 | UN (for outer diameter screw) | 0.25 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 14 | UN (for outer diameter screw) | 0.22 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1 | 1.2 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 16 | UN (for outer diameter screw) | 0.19 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
17.90 € | 5 | 6 jours | Diamètre extérieur | 18 | UN (for outer diameter screw) | 0.15 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 0.8 | 1 | ||
17.90 € | 5 | 6 jours | Diamètre extérieur | 20 | UN (for outer diameter screw) | 0.14 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 8 | UN (for inner diameter screw) | 0.19 | 9.525 | IR Chip | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 10 | UN (for inner diameter screw) | 0.15 | 9.525 | IR Chip | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 12 | UN (for inner diameter screw) | 0.12 | 9.525 | IR Chip | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14 | UN (for inner diameter screw) | 0.1 | 9.525 | IR Chip | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 16 | UN (for inner diameter screw) | 0.09 | 9.525 | IR Chip | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 18 | UN (for inner diameter screw) | 0.07 | 9.525 | IR Chip | 16 | 0.8 | 1 | ||
26.92 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 20 | UN (for inner diameter screw) | 0.06 | 9.525 | IR Chip | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 12 | UN (for inner diameter screw) | 0.12 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14 | UN (for inner diameter screw) | 0.1 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 16 | UN (for inner diameter screw) | 0.09 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
17.90 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 18 | UN (for inner diameter screw) | 0.07 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 0.8 | 1 | ||
17.90 € | 5 | 6 jours | Diamètre intérieur | 20 | UN (for inner diameter screw) | 0.06 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 0.8 | 0.9 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | Screw Types (for threading) | Unified 60° | Material | IC908 |
Type | PVD Coating | Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles