Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06IRA55IC228 |
08IRA55IC228 |
08UIRLU55IC228 |
11IRA55IC908 |
16ERA55IC908 |
16ERAG55IC908 |
16ERG55IC908 |
16ERMAG55IC908 |
16ERMG55IC908 |
16IRAG55IC908 |
16IRMAG55IC908 |
16IRMG55IC908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Details Type | Material | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 48-20 | 0.50-1.25 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 3.969 | IR Chip | 6 | 0.6 | 0.6 | ||
31.79 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 48-16 | 0.50-1.50 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 4.763 | IR Chip | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
38.11 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14-11 | 1.75-2.00 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 4.763 | UIRL tip | 8 | 0.8 | 4.0 | ||
29.19 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 48-16 | 0.50-1.50 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 6.35 | IR Chip | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
29.19 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 48-16 | 0.50-1.50 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
29.19 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 48-8 | 0.50-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
29.19 € | 5 | 6 jours | Diamètre extérieur | 14-8 | 1.75-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ER Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
19.34 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 48-8 | 0.50-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
19.34 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 14-8 | 1.75-3.00 | For Outer Diameter Thread (55°) | IC908 | 9.525 | ERM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
29.19 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 48-8 | 0.50-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IR Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
19.34 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 48-8 | 0.50-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 | ||
19.34 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 14-8 | 1.75-3.00 | For Internal Threading (55°) | IC908 | 9.525 | IRM Chip | 16 | 1.2 | 1.7 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | Screw Types (for threading) | Usage général 55° | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Details Type
Material
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles