Pointe de filetage 60° type sans bord de finition (bord de coupe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06IRA60IC228
06IRMA60IC228
08IRA60IC228
08IRMA60IC228
08IRMA60IC908
08UIRLU60IC228
11ERA60IC908
11IRA60IC908
11IRMA60IC908
16ERA60IC908
16ERAG60IC908
16ERG60IC908
16ERMA60IC908
16ERMAG60IC908
16ERMG60IC908
16IRA60IC908
16IRAG60IC908
16IRG60IC908
16IRMAG60IC908
16IRMG60IC908
22ERMN60IC908
22ERN60IC908
22IRMN60IC908
22IRN60IC908
27ERQ60IC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Pitch (for Threading) Details Type Material Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

29.41 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-200.50-1.25For Internal Threading (60°)IC2283.969IR Chip60.50.6

20.59 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-200.50-1.25For Internal Threading (60°)IC2283.969IRM Chip60.50.6

29.41 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC2284.763IR Chip80.60.7

20.59 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC2284.763IRM Chip80.60.7

20.59 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9084.763IRM Chip80.60.7

35.22 €

5 8 jours Diamètre intérieur14-111.75-2.00For Internal Threading (60°)IC2284.763UIRL tip80.94.0

26.92 €

5 8 jours Diamètre extérieur48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9086.35ER Chip110.80.9

26.92 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9086.35IR Chip110.80.9

17.90 €

5 6 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9086.35IRM Chip110.80.9

26.92 €

5 6 jours Diamètre extérieur48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip160.80.9

26.92 €

5 8 jours Diamètre extérieur48-80.50-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip161.21.7

26.92 €

5 8 jours Diamètre extérieur14-81.75-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip161.21.7

17.90 €

5 8 jours Diamètre extérieur48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip160.80.9

17.90 €

5 6 jours Diamètre extérieur48-80.50-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip161.21.7

17.90 €

5 8 jours Diamètre extérieur14-81.75-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip161.21.7

26.92 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip160.80.9

26.92 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-80.50-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip161.21.7

26.92 €

5 6 jours Diamètre intérieur14-81.75-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip161.21.7

17.90 €

5 8 jours Diamètre intérieur48-80.50-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IRM Chip161.21.7

17.90 €

5 8 jours Diamètre intérieur14-81.75-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IRM Chip161.21.7

30.44 €

5 6 jours Diamètre extérieur7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7ERM Chip221.72.5

45.58 €

5 6 jours Diamètre extérieur7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7ER Chip221.72.5

30.44 €

5 8 jours Diamètre intérieur7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7IRM Chip221.72.5

45.58 €

5 8 jours Diamètre intérieur7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7IR Chip221.72.5

55.43 €

5 8 jours Diamètre extérieur4.5-45.50-6.00For Internal Threading (60°)IC90815.88ER Chip272.13.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre Screw Types (for threading) Usage général 60° Type PVD Coating
Machining Application Threading

Assistance technique