Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XNUW14T303IC20 |
XNUW14T303IC54 |
XNUW100306IC08 |
XNUW130505IC08 |
XNUW130505IC20 |
XNUW130505IC54 |
XNUW200605IC20 |
XNUW240605IC20 |
XNUW240605IC54 |
XNUW360610IC20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions /L1 (mm) | Dimensions/d (mm) | Dimensions /φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 14.5 | IC20 | 3.97 | 3 | 9.52 | 4.40 | ||
24.09 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 14.5 | IC54 | 3.97 | 3 | 9.52 | 4.40 | ||
32.35 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 10.4 | IC08 | 3.18 | 6 | 6.35 | 4.53 | ||
32.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 13.0 | IC08 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
32.35 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 13.0 | IC20 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
32.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 13.0 | IC54 | 5.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
39.18 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 20.5 | IC20 | 6.35 | 5 | 12.7 | 5.50 | ||
43.84 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 24.5 | IC20 | 6.35 | 5 | 15.87 | 5.50 | ||
43.84 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 24.5 | IC54 | 6.35 | 5 | 15.87 | 5.50 | ||
65.80 € | 5 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 36.5 | IC20 | 6.35 | 10 | 19.05 | 6.50 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Coupe intensive | Selfishly | Ambidextre | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Details Type | XNUW | Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions /L1(mm)
Dimensions/d(mm)
Dimensions /φd1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles