Plaquette d'usinage multifonction (type droit, utilisation sur 1 angle, type attaché CBN / type R intégral) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GITM3.00K0.20IB50
GITM3.00K1.50IB50
GITM4.00K0.20IB50
GITM4.00K2.00IB50
GITM5.00K0.40IB50
GITM5.00K2.50IB50
GITM6.00K0.40IB50
GITM6.00K3.00IB50
GITM8.00K4.00IB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /M
(mm)
Machining Application

142.01 €

1 8 jours Diamètre extérieur / diamètre intérieur0.23.0(±0.025)GITM (for outer diameter machining, with CBN)0.2(±0.05)2.82.4Deep grooving, enlarging

155.81 €

1 8 jours Rainurage / tronçonnageAutre3.0(±0.025)GITM (full R type)1.5(±0.05)-2.4Deep grooving, enlarging

150.93 €

1 8 jours Diamètre extérieur / diamètre intérieur0.24.0(±0.025)GITM (for outer diameter machining, with CBN)0.2(±0.05)2.83.2Deep grooving, enlarging

165.54 €

1 8 jours Rainurage / tronçonnageAutre4.0(±0.025)GITM (full R type)2.0(±0.05)-3.2Deep grooving, enlarging

164.72 €

1 8 jours Diamètre extérieur / diamètre intérieur0.45.0(±0.025)GITM (for outer diameter machining, with CBN)0.4(±0.05)2.84Deep grooving, enlarging

180.14 €

1 8 jours Rainurage / tronçonnageAutre5.0(±0.025)GITM (full R type)2.5(±0.05)-4Deep grooving, enlarging

172.84 €

1 8 jours Diamètre extérieur / diamètre intérieur0.46.0(±0.025)GITM (for outer diameter machining, with CBN)0.4(±0.05)3.84.8Deep grooving, enlarging

190.68 €

1 8 jours Rainurage / tronçonnageAutre6.0(±0.025)GITM (full R type)3.0(±0.05)-4.8Deep grooving, enlarging

247.47 €

1 8 jours Rainurage / tronçonnageAutre8.0(±0.025)GITM (full R type)4.0(±0.05)-6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Available corners 1 Work material Fonte / Matériau à dureté élevée
Selfishly Ambidextre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Material IB50
Type CBN

Assistance technique