Pointe pour traitement multifonction (pour coupe profonde, type droit) GDMY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GDMY808IC20
GDMY808IC428
GDMY808IC5010
GDMY808IC808
GDMY808IC8250
GDMY808IC830
GDMY808IC908
GDMY840IC20
GDMY840IC428
GDMY840IC5010
GDMY840IC806
GDMY840IC808
GDMY840IC8250
GDMY840IC830
GDMY840IC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions /M
(mm)

37.58 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8(±0.05)IC20Carbide6

48.38 €

10 8 jours Fonte0.80.8(±0.05)IC428CVD Coating6

50.70 €

10 8 jours Fonte0.80.8(±0.05)IC5010CVD Coating6

50.70 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8(±0.05)IC808PVD Coating6

50.70 €

10 8 jours Acier0.80.8(±0.05)IC8250CVD Coating6

50.70 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8(±0.05)IC830PVD Coating6

48.38 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8(±0.05)IC908PVD Coating6

43.03 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre4.0(±0.05)IC20Carbide5.6

55.45 €

10 8 jours FonteAutre4.0(±0.05)IC428CVD Coating5.6

58.36 €

10 8 jours FonteAutre4.0(±0.05)IC5010CVD Coating5.6

58.36 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre4.0(±0.05)IC806PVD Coating5.6

58.36 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre4.0(±0.05)IC808PVD Coating5.6

58.36 €

10 8 jours AcierAutre4.0(±0.05)IC8250CVD Coating5.6

58.36 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre4.0(±0.05)IC830PVD Coating5.6

55.45 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre4.0(±0.05)IC908PVD Coating5.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 2
Breaker Use Coupe intensive Selfishly Ambidextre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur
Groove Width (For Grooving / Plunging) 8.0(±0.05) Details Type GDMY Machining Application Turning/Deep Grooving/Wide Grooving

Assistance technique