• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette d'usinage multifonction (pour affûtage du dos / utilisation sur 1 angle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GIPM2.35A46LIC908
GIPM2.35A46RIC908
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Machining Application

16.89 €

7 jours Left-handDeep grooving, enlarging

16.89 €

7 jours Right-handDeep grooving, enlarging

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Other Application Grooving / Parting Available corners 1
Work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy Nose R Other O.D./ I.D. (For Threading) Outer Diameter
Groove Width (For Grooving / Plunging) 2.35 Details Type GIPM...A46R R/L (for post-grinding) Dimensions /R(mm) 0.05
Material IC908 Type PVD Coating Dimensions /M(mm) 2.2

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique