Outil multifonction PICCO MF PICCO MF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PICCOLMF64L08IC908
PICCOLMF64L12IC908
PICCOLMF65L10IC908
PICCOLMF65L15IC908
PICCOLMF66L12IC908
PICCOLMF66L18IC908
PICCOLMF87L14IC908
PICCOLMF87L21IC908
PICCOLMF88L16IC908
PICCOLMF88L24IC908
PICCORMF63L06IC908
PICCORMF64L08IC908
PICCORMF64L12IC908
PICCORMF65L10IC908
PICCORMF65L15IC908
PICCORMF66L12IC908
PICCORMF66L18IC908
PICCORMF87L14IC908
PICCORMF87L21IC908
PICCORMF88L16IC908
PICCORMF88L24IC908
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Nose R Dimensions /R
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /φd1
(mm)
Compatible Holder Dimension φD
(mm)

69.35 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.1(±0.05)3086PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-64

72.81 €

Disponible 9 jours Left-hand0.20.2(±0.05)34126PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-64

69.35 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.1(±0.05)32106PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-65

72.81 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.3(±0.05)41156PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-65

72.81 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.1(±0.05)34126PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-66

72.81 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.3(±0.05)43186PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-66

73.50 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.1(±0.05)41148MG PCO...-6-87

76.96 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.3(±0.05)55218MG PCO...-6-87

73.50 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.1(±0.05)43168MG PCO...-6-88

76.96 €

Disponible 9 jours Left-handOther0.3(±0.05)58.5248MG PCO...-6-88

69.35 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.1(±0.05)2866PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-63

69.35 €

9 jours Right-handOther0.1(±0.05)3086PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-64

72.81 €

Disponible 7 jours Right-hand0.20.2(±0.05)34126PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-64

69.35 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.1(±0.05)32106PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-65

72.81 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.3(±0.05)41156PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-65

72.81 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.1(±0.05)34126PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-66

72.81 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.3(±0.05)43186PICCO...6-7 MG PCO...-6 MG PCO...-6-8 PICCO ACE...-66

73.50 €

Disponible 7 jours Right-handOther0.1(±0.05)41148MG PCO...-6-87

76.96 €

Disponible 9 jours Right-handOther0.3(±0.05)55218MG PCO...-6-87

73.50 €

Disponible 7 jours Right-handOther0.1(±0.05)43168MG PCO...-6-88

76.96 €

Disponible 7 jours Right-handOther0.3(±0.05)58.5248MG PCO...-6-88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Other Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 1
Work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy O.D./ I.D. (For Threading) Internal Diameter Details Type PICCO MF
Material IC908

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique