Outil multifonction PICCO MF PICCO MFT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PICCOLMFT6064L08IC908
PICCOLMFT6064L12IC908
PICCOLMFT6065L10IC908
PICCOLMFT6065L15IC908
PICCOLMFT6066L12IC908
PICCOLMFT6066L18IC908
PICCOLMFT6087L14IC908
PICCOLMFT6087L21IC908
PICCOLMFT6088L16IC908
PICCOLMFT6088L24IC908
PICCORMFT6064L08IC908
PICCORMFT6064L12IC908
PICCORMFT6065L10IC908
PICCORMFT6065L15IC908
PICCORMFT6066L12IC908
PICCORMFT6066L18IC908
PICCORMFT6087L14IC908
PICCORMFT6087L21IC908
PICCORMFT6088L16IC908
PICCORMFT6088L24IC908
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Nose R Pitch (for Threading) Dimensions /R
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /b
(mm)
Dimensions /φd1
(mm)
Dimensions /a
(mm)
Dimensions /T
(mm)
Dimensions /L2
(mm)
Dimensions /E Compatible Holder

76.27 €

Disponible 7 jours Left-handOther0.50-0.750.1(±0.05)30840.0663.90.407.301.30PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible 7 jours Left-hand0.20.50-0.750.2(±0.05)341240.0663.90.4012.001.15PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

76.27 €

Disponible Devis Left-handOther0.50-1.000.1(±0.05)321050.0664.90.549.001.35PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Left-handOther0.50-1.000.3(±0.05)371550.0664.90.5414.351.35PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible 7 jours Left-handOther0.50-1.000.1(±0.05)341260.0665.90.5411.001.40PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Left-handOther0.50-1.000.3(±0.05)431860.0665.90.5417.301.40PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

81.11 €

Disponible Devis Left-handOther0.75-1.250.1(±0.05)411470.0986.90.6713.001.50MG PCO...-6-8

84.57 €

Disponible 7 jours Left-handOther0.75-1.250.3(±0.05)552170.0986.90.6720.001.50MG PCO...-6-8

81.11 €

Disponible Devis Left-handOther0.90-1.500.1(±0.05)431680.1187.90.8115.001.50MG PCO...-6-8

84.57 €

Disponible Devis Left-handOther0.90-1.500.3(±0.05)572480.1187.90.8123.001.50MG PCO...-6-8

76.27 €

Disponible Devis Right-handOther0.50-0.750.1(±0.05)30840.0663.90.407.301.30PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Right-hand0.20.50-0.750.2(±0.05)341240.0663.90.4012.001.15PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

76.27 €

Disponible Devis Right-handOther0.50-1.000.1(±0.05)321050.0664.90.549.001.35PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Right-handOther0.50-1.000.3(±0.05)371550.0664.90.5414.351.35PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Right-handOther0.50-1.000.1(±0.05)341260.0665.90.5411.001.40PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

80.42 €

Disponible Devis Right-handOther0.50-1.000.3(±0.05)431860.0665.90.5417.301.40PICCO...6-7MG PCO...-6MG PCO...-6-8PICCO ACE...-6

81.11 €

Disponible Devis Right-handOther0.75-1.250.1(±0.05)411470.0986.90.6713.001.50MG PCO...-6-8

84.57 €

Disponible Devis Right-handOther0.75-1.250.3(±0.05)552170.0986.90.6720.001.50MG PCO...-6-8

81.11 €

Devis Right-handOther0.90-1.500.1(±0.05)431680.1187.90.8115.001.50MG PCO...-6-8

84.57 €

Disponible Devis Right-handOther0.90-1.500.3(±0.05)572480.1187.90.8123.001.50MG PCO...-6-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Other Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 1
Work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy O.D./ I.D. (For Threading) Internal Diameter Details Type PICCO MFT 60
Material IC908

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique