Adaptateur pour rainurage d'extrémité GAFG-R/L-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAFG80L8
GAFG80R8
GAFG105L8
GAFG105R8
GAFG155L8
GAFG155R8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Protrusion length (L/D) Dimension φD
(mm)
Application

234.71 €

8 jours Left-hand15 16 17 18 19 20 21 22 2380-82-84-86-88-90-96-104-115-120With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

234.71 €

8 jours Right-hand15 16 17 18 19 20 21 22 2380-82-84-86-88-90-96-104-115-120With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

234.71 €

8 jours Left-hand22 23 24 25105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

234.71 €

8 jours Right-hand22 23 24 25105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

234.71 €

8 jours Left-hand23 24 25155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

234.71 €

8 jours Right-hand23 24 25155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Clamp-on
Full length L1 63.5 Clearance angle Lubrication Hole Y/N NA
Details Type GAFG...R/L-8 (Adapter) w tip width(mm) 8 Compatible Tip Tmax machining up to 25 mm can be done when using the GIF-8.00, GDMY-8, GIPA-8, GIDA-8, GDMM 8CC or GDMY/GDMM 8CC tips.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique