Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HGN3002JIC328 |
HGN3002JIC354 |
HGN3003CIC30N |
HGN3003CIC308 |
HGN3003CIC328 |
HGN3003CIC354 |
HGN3003CIC908 |
HGN3003UTIC328 |
HGN3003UTIC354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | IC328 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
27.36 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | IC354 | 16.1 | PVD Coating | J | ||
22.13 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Autre | 0.3 | IC30N | 15.8 | Cermet | - | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.3 | IC308 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.3 | IC908 | 15.8 | PVD Coating | - | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.3 | IC328 | 15.8 | PVD Coating | UT | ||
27.36 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 0.3 | IC354 | 15.8 | PVD Coating | UT |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Selfishly | Ambidextre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.00(±0.04) | Details Type | HGN (DO-GRIP) | Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Tip Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles