Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HGPL3003YIC328 |
HGPL3003YIC354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.68 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | IC328 | ||
37.68 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | IC354 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Selfishly | Ambidextre | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.0(±0.05) | Details Type | HGPL (Heligrip) |
Dimensions /R(mm) | 0.3 | Dimensions/L(mm) | 16.0 | Type | PVD Coating |
Tip Type | Y | Dimensions /M(mm) | 2.30 | Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles