Plaquette pour rainurage d'extrémité Self Grip, coupe F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFF2LIC635
GFF2NIC20
GFF2NIC354
GFF2NIC635
GFF2RIC20
GFF2RIC354
GFF2RIC635
GFF3LIC20
GFF3LIC635
GFF3NIC20
GFF3NIC354
GFF3NIC635
GFF3RIC20
GFF3RIC354
GFF3RIC635
GFF4NIC20
GFF4NIC354
GFF4NIC635
GFF5NIC20
GFF5NIC354
GFF5NIC635
GFF6NIC20
GFF6NIC354
GFF6NIC635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions/Machining range

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.22.1(±0.1)0.2IC635CVD Coating25-36

14.22 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAmbidextre0.22.1(±0.1)0.2IC20CarbideDmin35

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextre0.22.1(±0.1)0.2IC354PVD CoatingDmin35

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextre0.22.1(±0.1)0.2IC635CVD CoatingDmin35

14.22 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.22.1(±0.1)0.2IC20Carbide25-36

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.22.1(±0.1)0.2IC354PVD Coating25-36

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.22.1(±0.1)0.2IC635CVD Coating25-36

16.32 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre3.0(±0.1)0.3IC20Carbide30-55

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre3.0(±0.1)0.3IC635CVD Coating30-55

16.32 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAmbidextreAutre3.0(±0.1)0.3IC20CarbideDmin54

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre3.0(±0.1)0.3IC354PVD CoatingDmin54

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre3.0(±0.1)0.3IC635CVD CoatingDmin54

16.32 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre3.0(±0.1)0.3IC20Carbide30-55

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre3.0(±0.1)0.3IC354PVD Coating30-55

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre3.0(±0.1)0.3IC635CVD Coating30-55

17.48 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAmbidextreAutre4.0(±0.1)0.25IC20CarbideDmin35

20.62 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre4.0(±0.1)0.25IC354PVD CoatingDmin35

20.62 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre4.0(±0.1)0.25IC635CVD CoatingDmin35

18.64 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAmbidextreAutre5.0(±0.1)0.25IC20CarbideDmin40

22.47 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre5.0(±0.1)0.25IC354PVD CoatingDmin40

22.47 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre5.0(±0.1)0.25IC635CVD CoatingDmin40

19.93 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAmbidextreAutre6.0(±0.1)0.25IC20CarbideDmin44

23.75 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre6.0(±0.1)0.25IC354PVD CoatingDmin44

23.75 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydableAmbidextreAutre6.0(±0.1)0.25IC635CVD CoatingDmin44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Breaker Use Finition Rake angle Pozidriv O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur
Details Type GFF Machining Application With Edge Surface Grooving

Assistance technique