Lame pour rainurage d'extrémité CGFG-51-R/L-P8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CGFG51180RP8
CGFG51240LP8
CGFG51240RP8
CGFG51320RP8
CGFG51440RP8
CGFG51700LP8
CGFG51700RP8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension H
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Application Dimension A
(mm)
Compatible Block Wrench Screw

520.82 €

8 jours 180Right-hand2007060240With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving27.5SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9--

543.20 €

8 jours 240Left-hand2108070320With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving26.0SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9--

543.20 €

8 jours 240Right-hand2108070320With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving26.0SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9--

577.68 €

8 jours 320Right-hand2209080440With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving24.5SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9HW3.0SRM4-2052

618.21 €

8 jours 440Right-hand23010090700With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving22.5SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9HW3.0SRM4-2052

647.85 €

8 jours 700Left-hand2501201001500With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving20.0SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9HW3.0SRM4-2052

647.85 €

8 jours 700Right-hand2501201001500With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving20.0SGTBU 40-9 SGTBU 50-9 SGTBK 40-9 SGTBK 50-9HW3.0SRM4-2052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Cable clamp
Clearance angle Lubrication Hole Y/N NA Details Type CGFG...R/L-P8 (For heavy cutting deep slotting max. 120 mm)
w tip width(mm) 8 Compatible Tip GIMY 808/840 GIMF 808 GIPY 8.00-GITM 8.00KGIMM 8CC

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique