• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support pour rainurage d'extrémité GHFG-R/L-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GHFG2550L8
GHFG2550R8
GHFG2563L8
GHFG2563R8
GHFG3263R8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Application Wrench Screw

165.14 €

8 jours 50Left-hand1502525222564With Edge Surface Grooving / Edge Wide GroovingHW 5.0SR M6X25 DIN 912

165.14 €

8 jours 50Right-hand1502525222564With Edge Surface Grooving / Edge Wide GroovingHW 5.0SR M6X25 DIN 912

165.14 €

8 jours 63Left-hand1502525222582With Edge Surface Grooving / Edge Wide GroovingHW 5.0SR M6X25 DIN 912

165.14 €

8 jours 63Right-hand1502525222582With Edge Surface Grooving / Edge Wide GroovingHW 5.0SR M6X25 DIN 912

201.43 €

8 jours 63Right-hand1703232293282With Edge Surface Grooving / Edge Wide GroovingHW 5.0SR M6X25 DIN 912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Cable clamp
Protrusion length (L/D) 25 Lubrication Hole Y/N NA Details Type GHFG...R/L-8
Compatible Tip GDMY-8 GDMM8CC

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique