Support pour rainurage d'extrémité GHFGR/L-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GHFGL251058
GHFGL251558
GHFGL25808
GHFGL321058
GHFGL321558
GHFGL32808
GHFGR251058
GHFGR251558
GHFGR25808
GHFGR321058
GHFGR321558
GHFGR32808
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Full length L1 Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension φD
(mm)
Application Dimension H4
(mm)
Tmax(GIF/GIA)
(mm)
Tmax(GDMY)
(mm)
Tmax(GIPA)
(mm)
Tmax(GIDA/GDMM)
(mm)
Wrench Screw

145.78 €

8 jours Left-hand150252521.325105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving621 22 23 2423 23 24 2423 23 23 2324 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

145.78 €

8 jours Left-hand150252521.325155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving624 24 2424 24 2423 23 2324 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

145.78 €

8 jours Left-hand150252521.32580-82-84-86-88-90-96-104-115With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving616 17 18 19 20 20 20 20 2223 23 23 23 23 23 23 23 2320 20 21 21 22 22 22 22 2224 24 24 24 24 24 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Left-hand170323228.332105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-21 22 23 2423 23 24 2423 23 23 2324 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Left-hand170323228.332155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-24 24 2424 24 2423 23 2324 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Left-hand170323228.33280-82-84-86-88-90-96-104-115With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-16 17 18 19 20 20 20 20 2223 23 23 23 23 23 23 23 2320 20 21 21 22 22 22 22 2224 24 24 24 24 24 24 24 24HW 5.0SR M6X20 DIN 912

145.78 €

8 jours Right-hand150252521.325105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving621 22 23 2423 23 24 2423 23 23 2324 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

145.78 €

8 jours Right-hand150252521.325155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving624 24 2424 24 2423 23 2324 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

145.78 €

8 jours Right-hand150252521.32580-82-84-86-88-90-96-104-115With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving616 17 18 19 20 20 20 20 2223 23 23 23 23 23 23 23 2320 20 21 21 22 22 22 22 2224 24 24 24 24 24 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Right-hand170323228.332105-114-126-140-160With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-21 22 23 2423 23 24 2423 23 23 2324 24 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Right-hand170323228.332155-180-210-510With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-24 24 2424 24 2423 23 2324 24 24HW 5.0SR M6X25 DIN 912

173.00 €

8 jours Right-hand170323228.33280-82-84-86-88-90-96-104-115With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving-16 17 18 19 20 20 20 20 2223 23 23 23 23 23 23 23 2320 20 21 21 22 22 22 22 2224 24 24 24 24 24 24 24 24HW 5.0SR M6X20 DIN 912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Cable clamp
Lubrication Hole Y/N NA Details Type GHFGR/L...8 Compatible Tip GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDMM8CC

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique