Support pour rainurage d'extrémité HFHR/L-4T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFHL20254T12
HFHL20294T12
HFHL20344T20
HFHL20404T25
HFHL20484T25
HFHL20604T25
HFHL20754T25
HFHL251004T25
HFHL251404T25
HFHL25254T12
HFHL25294T12
HFHL252404T25
HFHL25344T20
HFHL25404T25
HFHL25484T25
HFHL25604T25
HFHL25754T25
HFHR20254T12
HFHR20294T12
HFHR20344T20
HFHR20404T25
HFHR20484T25
HFHR20604T25
HFHR20754T25
HFHR251004T25
HFHR251404T25
HFHR25254T12
HFHR25294T12
HFHR252404T25
HFHR25344T20
HFHR25404T25
HFHR25484T25
HFHR25604T25
HFHR25754T25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Application Dimension H2
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension B1
(mm)
Dimension E
(mm)
Wrench Screw

94.98 €

Devis 25Left-hand14012202020.62029With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving292639HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

94.98 €

Devis 29Left-hand14012202020.62034With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving302739HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

98.59 €

Devis 34Left-hand14020202020.62040With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving302739HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 40Left-hand14025202020.62048With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving312744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 48Left-hand14025202020.62060With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving322744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 60Left-hand14025202020.62075With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3422744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 75Left-hand14025202020.620100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3532644HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 100Left-hand15025252525.625140With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 140Left-hand15025252525.625240With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving372844HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

114.33 €

Devis 25Left-hand15012252525.62529With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving343139HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

114.33 €

Devis 29Left-hand15012252525.62534With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving353239HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 240Left-hand15025252525.625800With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving372644HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

117.95 €

Devis 34Left-hand15020252525.62540With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving353239HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 40Left-hand15025252525.62548With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving363244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 48Left-hand15025252525.62560With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 60Left-hand15025252525.62575With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 75Left-hand15025252525.625100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373144HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

94.98 €

Devis 25Right-hand14012202020.62029With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving292639HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

94.98 €

Devis 29Right-hand14012202020.62034With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving302739HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

98.59 €

Devis 34Right-hand14020202020.62040With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving302739HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 40Right-hand14025202020.62048With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving312744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 48Right-hand14025202020.62060With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving322744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 60Right-hand14025202020.62075With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3422744HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

111.91 €

Devis 75Right-hand14025202020.620100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3532644HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 100Right-hand15025252525.625140With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 140Right-hand15025252525.625240With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving372844HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

114.33 €

Devis 25Right-hand15012252525.62529With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving343139HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

114.33 €

Devis 29Right-hand15012252525.62534With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving353239HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

6 jours 240Right-hand15025252525.625800With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving372644HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

117.95 €

Devis 34Right-hand15020252525.62540With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving353239HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 40Right-hand15025252525.62548With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving363244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 48Right-hand15025252525.62560With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

Devis 60Right-hand15025252525.62575With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373244HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

134.89 €

6 jours 75Right-hand15025252525.625100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373144HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Cable clamp
Lubrication Hole Y/N NA Details Type HFHR/L...4T... w tip width(mm) 4
Compatible Tip HFPR/L4004 HFPR/L4020 (Right hand holder only) DGN4003J GRIP4002Y GRIP4004Y GRIP4020Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique