Support pour rainurage d'extrémité HFHR/L-6T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFHL20266T10
HFHL20306T15
HFHL20386T20
HFHL20506T25
HFHL251006T20
HFHL251006T32
HFHL251806T32
HFHL252006T20
HFHL25306T15
HFHL25386T20
HFHL254006T32
HFHL25506T20
HFHL25506T25
HFHL25656T20
HFHL25706T32
HFHR20306T15
HFHR20386T20
HFHR20506T25
HFHR251006T20
HFHR251006T32
HFHR251806T32
HFHR252006T20
HFHR25306T15
HFHR25386T20
HFHR254006T32
HFHR25506T20
HFHR25506T25
HFHR25656T20
HFHR25706T32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Application Dimension H2
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension B1
(mm)
Dimension E
(mm)
Wrench Screw

107.44 €

Devis 26Left-hand14010202021.42030With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving292839HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

107.44 €

Devis 30Left-hand14017202021.42038With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3029.036.0HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

112.00 €

Devis 38Left-hand14020202021.42050With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving313039HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

126.98 €

Devis 50Left-hand14025202021.42070With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3229.044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 100Left-hand15020252523.025200With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving333037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 100Left-hand15032252526.425180With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373051HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 180Left-hand15032252526.425400With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving4032851HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 200Left-hand15020252523.025With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3325.537.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

129.58 €

Devis 30Left-hand15017252526.42538With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3534.036.0HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 38Left-hand15020252526.42550With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3635.039HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 400Left-hand15032252526.425With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving40325.551HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 50Left-hand15020252523.02565With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3334.037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

153.02 €

Devis 50Left-hand15025252526.42570With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3734.044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 65Left-hand15020252523.025100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3333.037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 70Left-hand15032252526.425100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3733.051HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

107.44 €

Devis 30Right-hand14017202021.42038With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3029.036.0HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

112.00 €

Devis 38Right-hand14020202021.42050With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving313039HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

126.98 €

Devis 50Right-hand14025202021.42070With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3229.044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 100Right-hand15020252523.025200With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving333037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 100Right-hand15032252526.425180With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving373051HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

6 jours 180Right-hand15032252526.425400With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving4032851HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 200Right-hand15020252523.025With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3325.537.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

129.58 €

Devis 30Right-hand15017252526.42538With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3534.036.0HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 38Right-hand15020252526.42550With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3635.039HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 400Right-hand15032252526.425With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving40325.551HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 50Right-hand15020252523.02565With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3334.037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

153.02 €

Devis 50Right-hand15025252526.42570With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3734.044HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

133.49 €

Devis 65Right-hand15020252523.025100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3333.037.5HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

171.26 €

Devis 70Right-hand15032252526.425100With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving3733.051HW 5.0SR-M6X16 DIN 912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Other Application Inner diameter profiling Clamp Shape Cable clamp
Lubrication Hole Y/N NA Details Type HFHR/L...6T... w tip width(mm) 6
Compatible Tip HFPR/L6004 HFPR/L6030 (Right hand holder only) DGN6303J GRIP6005Y GRIP6008Y GRIP6030Y

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique