Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.93 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.57(±0.02) | 0.15 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.57(±0.02) | 0.15 | 2.5 | IC808 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.57(±0.02) | 0.15 | 2.5 | IC830 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.70(±0.02) | 0 | 2.5 | IC808 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.70(±0.02) | 0 | 2.5 | IC830 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
32.93 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.78(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.78(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC808 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.78(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC830 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.78(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC908 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
32.93 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.96(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.96(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC808 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.96(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC908 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
32.93 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.22(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.22(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC808 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.22(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC830 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.22(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC908 | PVD Coating | - | 2.2 | ||
32.93 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 2.30(±0.02) | 0.2 | 3 | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 2.30(±0.02) | 0.2 | 3 | IC830 | PVD Coating | - | 2.4 | ||
32.93 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.39(±0.02) | 0.15 | 3 | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.39(±0.02) | 0.15 | 3 | IC808 | PVD Coating | - | 2.4 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.39(±0.02) | 0.15 | 3 | IC830 | PVD Coating | - | 2.4 | ||
42.45 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.39(±0.02) | 0.15 | 3 | IC908 | PVD Coating | - | 2.4 | ||
34.78 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.2 | - | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.2 | - | IC830 | PVD Coating | - | 2.4 | ||
34.78 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
34.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
46.86 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
36.52 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | - | 3.2 | ||
36.52 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.86 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
49.53 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.86 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.97 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
51.62 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 5.00(±0.02) | 0.5 | - | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 4 | ||
54.40 € | 10 | 8 jours | Acier | Autre | 5.00(±0.02) | 0.5 | - | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 4 | ||
51.62 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 5.00(±0.02) | 0.5 | - | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 4 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Details Type | GIPI (for inner diameter machining) | Machining Application | Grooving / Turning |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles