Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.74 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.8 | 5.0(±0.02) | GIF...RS | 0.8(±0.05) | IC656 | CVD Coating | - | 4 | ||
34.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.2 | 3.0(±0.02) | GIP...RS | 0.2(±0.05) | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
34.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 3.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.2 | 3.0(±0.02) | GIP...RS (for full R groove machining) | 0.2(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
34.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 3.0(±0.02) | GIP...RS (for full R groove machining) | 0.4(±0.05) | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.4 | 3.0(±0.02) | GIP...RS (for full R groove machining) | 0.4(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
44.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 3.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 2.4 | ||
48.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | Autre | 3.0(±0.02) | GIP...RS (for full R groove machining) | 1.5(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | - | ||
40.35 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIP...LS | 0.4(±0.05) | IC20 | Carbide | - | 3.2 | ||
36.52 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC20 | Carbide | - | 3.2 | ||
46.97 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.97 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.86 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.97 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | 0.8 | 4.0(±0.02) | GIP...LS | 0.8(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
46.97 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.8 | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 0.8(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 | ||
51.15 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | Autre | 4.0(±0.02) | GIP...RS | 2.0(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | - | ||
51.74 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.4 | 5.0(±0.02) | GIP...RS | 0.4(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 4 | ||
51.74 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.8 | 5.0(±0.02) | GIP...RS | 0.8(±0.05) | IC656 | CVD Coating | Honing Large Tip | 4 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles