• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en bambou à poignée type plié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30125-10003
30125-10004
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of lines
(Row)
Planting
(mm)
Application

3.66 €

3 jours 358Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

4.52 €

3 jours 467Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hair material Hog hair Type Bamboo handle brush Hair length(mm) 20
Details Type Curved Handle Overall Length(mm) 320

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique