Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Cutter NT D-400P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-400P

Référence pièce
D-400P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material and Finish Accessory Application Features

3.42 €

5 jours 37Blade: Alloy tool steel (SKS81)5 each of DA/DC Blades, with replacement blade case, capFor fine cutting such as for artwork or silhouette cutouts.φ9 mm gives sense of holding a pencil.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 142 Compatible Replacement Blades BDA-200P・BDC-200P・BSB-03P・BSB-13P JAN Code 4904011010606

Vous vous trouvez sur la page de Cutter NT D-400P, le numéro d'article est le suivant: D-400P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-400P.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique