• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque de polissage

Disque de polissage

Ideal for paint removal, burr and rust removal after painting, and surface finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
421-14
421-16
441-20
441-24
441-30
441-36
441-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Adhesive
(Sheets)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Application Hole Shape

5.37 €

6 jours 14R/R (Resin Bonded)13700For General Grinding-

5.37 €

6 jours 16R/R (Resin Bonded)13700For General Grinding-

5.22 €

6 jours 20R/R (Resin Bonded)13700For heavy grindingType 441 has a slit for easier installation as the fiber is thick.

5.22 €

6 jours 24R/R (Resin Bonded)13700For heavy grindingType 441 has a slit for easier installation as the fiber is thick.

5.22 €

6 jours 30R/R (Resin Bonded)13700For heavy grindingType 441 has a slit for easier installation as the fiber is thick.

5.22 €

6 jours 36R/R (Resin Bonded)13700For heavy grindingType 441 has a slit for easier installation as the fiber is thick.

5.07 €

6 jours 40R/R (Resin Bonded)13700For heavy grindingType 441 has a slit for easier installation as the fiber is thick.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Non-woven fabric disc work material general steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15.9 Thickness(mm) 1 abrasive grain C Abrasive Grain

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique