• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Multi courroie (tissu non tissé, type fini)

Multi courroie (tissu non tissé, type fini)
  • Remise sur volume

[Features]
· For removing rust and applying a decorative finish.
· Consistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed up through the center of the non-woven fiber.
· With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periods.
· The elastic property prevents excessive grinding
· Dressing Not Required

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-60
A-120
A-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Base Material Details Features 1 Features 2 Features 3 Features 4 Application Color

39.74 €

Disponible 17 jours 60Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishBrown

39.74 €

Disponible 17 jours 120Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishRed

39.74 €

Disponible 17 jours 180Nylon Non woven FabricConsistent finish until the very end as abrasive grains are uniformly distributed even at the center of the non-woven fiber.With plenty of air-gaps, it is resistant to clogging and can be used for extended periodsThe elastic property prevents excessive grindingDressing Not RequiredFor removing rust and applying a decorative finishBlue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Desktop Device (Resinder, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Non‐Woven Fabric Abrasive material Alundum (Alumina) (AA or A) With/without joints Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique