Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Boîte Plexilock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXY-CARRIE-L
PXY-CARRIE-M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: frontage x depth x height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

38.74 €

5 jours 401 à 500301 à 400460×307×292397×269×2684904746058744444-88631.61 pc.

30.31 €

5 jours Jusqu'à 400Jusqu'à 300382×261×240323×223×2154904746058720444-88711.21 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 151 à 300 Color Natural Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique