CORO-TURN SL, embout d'alésage en carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

570-2C16170CR

Référence pièce
570-2C16170CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

823.44 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support Overall Length(mm) 170 Weight(kg) 0.4
Cutting Bit diameter(mm) 16 Coupling Size(mm) 16 Minimum Machining Diameter Dm min(mm) 20
Specifications Groove for carbide boring bit cylindrical shank easy fix sleeve and oil feeding port included.

Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN SL, embout d'alésage en carbure, le numéro d'article est le suivant: 570-2C16170CR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 570-2C16170CR.

Assistance technique