Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MW-301 |
MW-460 |
MW-461 |
MW-501 |
MW-540 |
MW-581 |
MW-681 |
MW-721 |
MW-781 |
MW-841 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | Shaft length (mm) | Packaging Quantity (Piece) | Maximum rotation speed used (r.p.m.) | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 60 | 10 | 19 | A | 36 | 100 | 68000 | - | |
194.54 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 16 | 32 | L | 38 | 100 | 47000 | - | |
158.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 16 | 32 | A | 36 | 100 | 33600 | - | |
142.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 19 | 19 | A | 38 | 100 | 42400 | - | |
204.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 19 | 28 | I | 38 | 100 | 44800 | 4 | |
98.98 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 46 | 19 | 38 | A | 36 | 50 | 25600 | - | |
114.66 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 25 | 25 | A | 38 | 50 | 25600 | - | |
68.32 € 34.16 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 46 | 25 | 38 | A | 36 | 25 | 19200 | - | ||
114.66 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 32 | 10 | A | 38 | 50 | 29800 | - | |
63.34 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 46 | 38 | 13 | A | 36 | 25 | 25000 | - |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 6 | Abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Degree of Coupling | P | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel |
Application | General |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Shaft length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles