Taraud en spirale pour usinage à sec, série HD, pour acier au carbone / acier allié HDISP (Numéros de référence)

Taraud en spirale pour usinage à sec, série HD, pour acier au carbone / acier allié HDISP
  • Remise sur volume
Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Also suitable for horizontal/vertical machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
HDISPS010M
HDISPS010N
HDISPS010O
HDISPS012N
HDISPS012O
HDISPS012P
HDISPS014O
HDISPS016O
HDISPS018O
HDISPS6.0M
HDISPS8.0N
HDISPT020O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape

79.85 €

1 Disponible 8 jours M10175P424-103m

66.42 €

1 Disponible 8 jours M101.2575P424-103m

66.42 €

1 8 jours M101.575P424-103m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.2582P429-123m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.582P429-123m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.7582P429-123m

129.35 €

1 8 jours M141.588P430-123m

119.28 €

1 8 jours M161.595P432-163m

169.27 €

1 8 jours M181.5100P437-164m

36.15 €

1 Disponible 8 jours M6162P4192763k

52.30 €

1 8 jours M81.2570P422-83m

221.06 €

1 8 jours M201.5105P537-164m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Torsional Angle 15°

Assistance technique