• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud en pointe série I pour usage général IPO

Taraud en pointe série I pour usage général IPO

[Features]
· It is suitable for threading for simple installation used for thin steel plates such as SPC and SPH and mild steel of SS400, S20C or less.
· It has been given an oxidation treatment that's suitable for these materials

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PI76.0M
PI7010O
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Surface Treatment

9.80 €

4 jours M6162152664.57cOxidation treatment

14.36 €

4 jours M101.57523-75.58eOxidation treatment

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) Tap Type Spiral Tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique