• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud à main pour usage général série I IHT

Taraud à main pour usage général série I IHT
  • Remise sur volume

It is suitable for threading for simple installation used for thin steel plates such as SPC and SPH and mild steel of SS400, S20 or less.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HI76.0M5
HI78.0N2
HI78.0N5
HI7010O5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Surface Treatment

9.19 €

Disponible 4 jours M615P62152664.573cOxidation treatment

11.46 €

4 jours M81.252P7019-6.2583cOxidation treatment

11.46 €

4 jours M81.255P7019-6.2583cOxidation treatment

13.22 €

Disponible 4 jours M101.55P7523-75.584eOxidation treatment

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique