Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Pitch | Number of flutes | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.63 € | 1 | 6 jours | Métrique | 1020N100M | 90 | 10 | 20 | 10 | r | 1 | 4 | - | 14 | ||
213.17 € | 1 | 6 jours | Métrique | 1020N150M | 90 | 10 | 20 | 10 | r | 1.5 | 4 | - | 14 | ||
249.84 € | 1 | 6 jours | Métrique | 12254N100M | 100 | 12 | 25 | 12 | r | 1 | 4 | - | 17 | ||
226.71 € | 1 | 6 jours | Métrique | 12254N150M | 100 | 12 | 25 | 12 | r | 1.5 | 4 | - | 17 | ||
226.71 € | 1 | 6 jours | Métrique | 12254N200M | 100 | 12 | 25 | 12 | r | 2 | 4 | - | 17 | ||
278.04 € | 1 | 6 jours | Métrique | 16304N100M | 110 | 16 | 30 | 16 | r | 1 | 4 | - | 23 | ||
255.48 € | 1 | 6 jours | Métrique | 16304N150M | 110 | 16 | 30 | 16 | r | 1.5 | 4 | - | 23 | ||
253.46 € | 1 | 6 jours | Métrique | 16304N200M | 110 | 16 | 30 | 16 | r | 2 | 4 | - | 23 | ||
253.46 € | 1 | 6 jours | Métrique | 16304N250M | 110 | 16 | 30 | 16 | r | 2.5 | 4 | - | 23 | ||
316.96 € | 1 | 6 jours | Métrique | 20505N100M | 140 | 20 | 50 | 20 | r | 1 | 5 | - | 28 | ||
291.01 € | 1 | 6 jours | Métrique | 20505N150M | 140 | 20 | 50 | 20 | r | 1.5 | 5 | - | 28 | ||
291.01 € | 1 | 6 jours | Métrique | 20505N200M | 140 | 20 | 50 | 20 | r | 2 | 5 | - | 28 | ||
291.01 € | 1 | 6 jours | Métrique | 20505N300M | 140 | 20 | 50 | 20 | r | 3 | 5 | - | 28 | ||
291.01 € | 1 | 6 jours | Métrique | 20505N350M | 140 | 20 | 50 | 20 | r | 3.5 | 5 | - | 28 | ||
402.49 € | 1 | 6 jours | Métrique | 25506N100M | 160 | 25 | 50 | 20 | r | 1 | 6 | - | 36 | ||
341.22 € | 1 | 6 jours | Métrique | 25506N150M | 160 | 25 | 50 | 20 | r | 1.5 | 6 | - | 36 | ||
338.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | 25506N200M | 160 | 25 | 50 | 20 | r | 2 | 6 | - | 36 | ||
338.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | 25506N300M | 160 | 25 | 50 | 20 | r | 3 | 6 | - | 36 | ||
341.22 € | 1 | 6 jours | Métrique | 25506N350M | 160 | 25 | 50 | 20 | r | 3.5 | 6 | - | 36 | ||
397.06 € | 1 | 6 jours | Métrique | 32506N150M | 200 | 32 | 50 | 25 | r | 1.5 | 6 | - | 45 | ||
397.06 € | 1 | 6 jours | Métrique | 32506N200M | 200 | 32 | 50 | 25 | r | 2 | 6 | - | 45 | ||
397.06 € | 1 | 6 jours | Métrique | 32506N300M | 200 | 32 | 50 | 25 | r | 3 | 6 | - | 45 | ||
209.78 € | 1 | 6 jours | Parallèle pour tuyaux | 1015 | 70 | 10 | 15 | 10 | r | - | 4 | 19 | 3/8 | ||
246.44 € | 1 | 6 jours | Taraud pour tuyau | 10154 | 70 | 10 | 15 | 10 | s | - | 4 | 19 | 3/8 | ||
222.19 € | 1 | 6 jours | Parallèle pour tuyaux | 12204 | 80 | 12 | 20 | 12 | r | - | 4 | 14 | 1/2・3/4 | ||
262.81 € | 1 | 6 jours | Taraud pour tuyau | 12204 | 80 | 12 | 20 | 12 | s | - | 4 | 14 | 1/2・3/4 | ||
263.94 € | 1 | 6 jours | Parallèle pour tuyaux | 20305 | 100 | 20 | 30 | 20 | r | - | 5 | 11 | 1´・2´ | ||
313.01 € | 1 | 6 jours | Taraud pour tuyau | 20305 | 100 | 20 | 30 | 20 | s | - | 5 | 11 | 1´・2´ | ||
376.19 € | 1 | 6 jours | Parallèle pour tuyaux | 32506 | 200 | 32 | 50 | 25 | r | - | 6 | 11 | 2´1・2~6´ | ||
406.09 € | 1 | 6 jours | Taraud pour tuyau | 32506 | 200 | 32 | 50 | 25 | s | - | 6 | 11 | 2´1・2~6´ |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Pitch
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles