Fraise conique (90° / 60° pour perceuse) CS-QM

Fraise conique  (90° / 60° pour perceuse) CS-QM
  • En promotion
  • Remise sur volume
Countersink that can perform chamfering of round holes, mounting surfaces of small screws and bolts, and grooves.
[Features]
· It has multiple flutes and is ideal for use with drilling machines.
· Angles are available in 90° and 60°.
[Applications]
· Capable of highly precise and stable chamfering of round holes and mounting surfaces of small screws and bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS010QM6
CS010QM9
CS012QM6
CS012QM9
CS016QM6
CS016QM9
CS020QM6
CS025QM6
CS025QM9
CS030QM6
CS030QM9
CS035QM9
CS6.0QM6
CS6.0QM9
CS8.0QM6
CS8.0QM9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
Number of flutes D1
(mm)
Shape

40.55 €

1 Disponible 9 jours 60810X60°X85032Cn

34.11 €

1 6 jours 90810X90°X84632Cn

43.65 €

1 Disponible 8 jours 60812X60°X85252.5Cn

34.77 €

1 Disponible 8 jours 90812X90°X84852.5Cn

36.86 €

19.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

601016X60°X106053.2Cn

39.42 €

1 Disponible 8 jours 901016X90°X105653.2Cn

54.87 €

1 Disponible 8 jours 601020X60°X106454Cn

84.44 €

1 Disponible 8 jours 601025X60°X106977Cn

69.92 €

1 Disponible 8 jours 901025X90°X106577Cn

159.51 €

1 9 jours 601230X60°X127679Cn

89.59 €

1 Disponible 8 jours 901230X90°X126879Cn

144.07 €

1 11 jours 901235X90°X1270711Cn

18.43 €

1 Disponible 8 jours 6066X60°X64631.2Cm

13.96 €

1 Disponible 8 jours 9066X90°X64231.2Cm

20.54 €

1 6 jours 6088X60°X84831.6Cm

19.62 €

1 6 jours 9088X90°X84431.6Cm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A

Assistance technique