Tarauds à bout hémisphérique sans couple, chanfreinage court SC-TL-RZ

Tarauds à bout hémisphérique sans couple, chanfreinage court SC-TL-RZ
  • Remise sur volume
The number of chamfer threads is just 1, creating a roll tap with specially shaped threading parts for achieving low torque use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRZM31.4A1
SRZM31.6A1
SRZM41.0B1
SRZM41.2B1
SRZM41.4C1
SRZM41.6D1
SRZM41.7D1
SRZM42.0E1
SRZM52.5F1
SRZM52.6F1
SRZM53.0G1
SRZM64.0I1
SRZM65.0K1
SRZM66.0M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Number of protrusions

59.27 €

1 Disponible 9 jours M1.40.236G33.6-32.55b3

57.49 €

1 Disponible 9 jours M1.60.236G33.6-32.55b3

48.60 €

1 Disponible 9 jours M10.2536G44.5-32.55a3

44.46 €

1 Disponible 9 jours M1.20.2536G44.5-32.55a3

39.78 €

1 Disponible 9 jours M1.40.336G45.4-32.55b3

38.33 €

1 Disponible 9 jours M1.60.3536G46.3-32.55b3

38.33 €

1 Disponible 9 jours M1.70.3536G43.6-32.55b3

35.71 €

1 Disponible 8 jours M20.442G47.2-32.55b4

33.47 €

1 Disponible 8 jours M2.50.4546G58.11432.55c4

33.47 €

1 Disponible 8 jours M2.60.4546G58.1-32.55c4

29.71 €

1 10 jours M30.546G591443.26c4

31.28 €

1 Disponible 8 jours M40.752G61117547c4

33.32 €

1 8 jours M50.860G613225.54.57c4

35.51 €

1 6 jours M6162G6152664.57c4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 1P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique