Taraud en spirale pour trous traversants en acier inoxydable SU+SL

Taraud en spirale pour trous traversants en acier inoxydable SU+SL
  • Remise sur volume
A tap suitable for machining through holes, including viscous materials that have a high machining hardness such as stainless steel, chrome steel, and molybdenum steel.
[Features]
· Achieves a tool life triple or more that of SU-PO for SUS304.
· Provides excellent finish and thread shape to female thread flanks even after 2,000 drilling.
· By adopting inverse twisted spiral groove, the discharge of chips is improved and tool life is improved compared to SU-PO.
[Applications]
· Can process both synchronously and asynchronously.
· Recommended for machining speeds of 5 to 15 m/min (completely synchronous feeding recommended for speeds of 15 m/min or higher).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPQ3.0GL
SUPQ4.0IL
SUPQ6.0ML
SUPR5.0KL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

11.51 €

1 Disponible 6 jours M30.546P291443.26

11.51 €

1 Disponible 6 jours M40.752P21117547

12.78 €

1 Disponible 6 jours M6162P2152664.57

11.67 €

1 Disponible 6 jours M50.860P313225.54.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Shape c
Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle L15°

Assistance technique