Taraud en pointe avec revêtement titane PO-V (N-PO-V)

Taraud en pointe avec revêtement titane PO-V (N-PO-V)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • VPNQ3.0G
  • Taraud en pointe avec revêtement titane PO-V (N-PO-V)
  • Remise sur volume
Coated point tap suitable for low carbon steel to high carbon steel machining.
[Features]
· Since it has a coating, stable processing is possible at medium cutting speeds, and the tool life is improved.
[Applications]
· Can process both synchronously and asynchronously.
· Recommended for machining speeds of 10 to 20 m/min (completely synchronous feeding recommended for speeds of 15 m/min or higher).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPOQ3.0G
VPOQ4.0I
VPOQ5.0K
VPOQ6.0M
VPOR010N
VPOR010O
VPOR012O
VPOR8.0N
VPOS012N
VPOS012P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

25.02 €

1 6 jours M30.546P291443.26c

25.02 €

1 10 jours M40.752P21117547c

25.10 €

1 6 jours M50.860P213225.54.57c

25.27 €

1 6 jours M6162P2152664.57c

38.94 €

1 Disponible 8 jours M101.2575P323-75.58e

38.94 €

1 6 jours M101.575P323-75.58e

50.72 €

1 Disponible 8 jours M121.582P326-8.56.59e

32.66 €

1 6 jours M81.2570P319-6.258e

50.72 €

1 Disponible 8 jours M121.2582P426-8.56.59e

50.72 €

1 8 jours M121.7582P426-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3

Assistance technique