Inscription
Configurer
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Chamfer threads
  • Overall Length (L)(mm)
  • Class
  • Thread Length(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Shape
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 8 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables

Taraud à bout hémisphérique avec revêtement titane R+V / R-V

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    Chamfer threads

    Overall Length (L)

    (mm)

    Class

    Thread Length

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Shank diameter (Ds)

    (mm)

    Shank square width (K)

    (mm)

    Shank square part length

    (mm)

    Shape

    Quantité minimale de commande
    M1.7
    0.35
    2P
    36
    G5
    6
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 pièces
    M2.6
    0.45
    2P
    46
    G5
    8
    14
    3
    2.5
    5
    c
    1 pièces
    M3
    0.5
    4P
    46
    G5
    9
    14
    4
    3.2
    6
    c
    1 pièces
    M5
    0.8
    2P
    60
    G6
    13
    22
    5.5
    4.5
    7
    c
    1 pièces
    M5
    0.8
    4P
    60
    G6
    13
    22
    5.5
    4.5
    7
    c
    1 pièces
    M4
    0.7
    2P
    52
    G7
    11
    17
    5
    4
    7
    c
    1 pièces
    M6
    1
    2P
    62
    G7
    15
    26
    6
    4.5
    7
    c
    1 pièces
    M6
    1
    4P
    62
    G7
    15
    26
    6
    4.5
    7
    c
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    33.01 €
    ( 39.28 € )
    8 jours ouvrables
    26.75 €
    ( 31.83 € )
    8 jours ouvrables
    28.37 €
    ( 33.76 € )
    6 jours ouvrables
    26.74 €
    ( 31.82 € )
    8 jours ouvrables
    26.74 €
    ( 31.82 € )
    8 jours ouvrables
    28.45 €
    ( 33.86 € )
    10 jours ouvrables
    31.51 €
    ( 37.50 € )
    6 jours ouvrables
    28.10 €
    ( 33.44 € )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A coating roll tap suitable for threading steel and nonferrous materials.