Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VCY2.0Z
Référence pièce
|
---|
VCY2.0Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | Nominal | 2X90°X6 |
Overall Length L(mm) | 45 | l(mm) | 2 | Shape | Cf |
Vous vous trouvez sur la page de Revêtement titane, rainure fortement torsadée type A 90°, foret à trou central CE-Q-V, le numéro d'article est le suivant: VCY2.0Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VCY2.0Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles