Revêtement titane, rainure faiblement torsadée type A 90°, foret à trou central CD-Q-V (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCY1.0Q
VCY1.5Q
VCY2.0Q
VCY2.5Q
VCY3.0Q
VCY4.0Q
VCY5.0Q
VCY6.0Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

38.41 €

1 Disponible 8 jours 41X90°X4351

34.81 €

1 Disponible 8 jours 51.5X90°X5401.5

36.54 €

1 Disponible 8 jours 62X90°X6452

42.61 €

1 Disponible 8 jours 7.72.5X90°X7.7502.5

42.61 €

1 Disponible 8 jours 7.73X90°X7.7553

73.64 €

1 Disponible 9 jours 104X90°X10654.5

73.39 €

1 Disponible 8 jours 115X90°X11785.5

146.31 €

1 8 jours 186X90°X18906.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Shape Cf

Assistance technique