Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.2-64UNF | - | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
42.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
40.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.3-56UNF | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
40.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.3-48UNC | - | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
42.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
39.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.4-48UNF | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
32.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.4-40UNC | - | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
35.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.5-44UNF | - | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
35.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.5-40UNC | - | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
35.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.6-40UNF | - | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
35.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.6-32UNC | - | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
32.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.4-40UNC | - | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
30.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.6-32UNC | - | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.8-36UNF | - | 60 | G6 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.8-32UNC | - | 60 | G6 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.10-32UNF | - | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.10-24UNC | - | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.12-28UNF | - | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.12-24UNC | - | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | 1/4-28UNF | - | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | 1/4-20UNC | - | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.8-32UNC | - | 60 | G7 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.10-32UNF | - | 60 | G7 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.10-24UNC | - | 60 | G7 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
48.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M1 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
39.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M1.2 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
35.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
33.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
30.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
32.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
30.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
29.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
29.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
27.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
34.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
29.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
30.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
27.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
28.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
27.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
29.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
31.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
27.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 52 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
29.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 60 | G7 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
31.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M6 | 1 | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | Number of protrusions | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles