Taraud en spirale pour alliage à base de nickel ZEN-B

Taraud en spirale pour alliage à base de nickel ZEN-B
  • Remise sur volume
A type for machining nickel-base alloys, made from a nickel principal component for corrosion and heat resistance that is significantly superior to that of steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZENBMQ3.0G
ZENBMR010N
ZENBMR010O
ZENBMR012N
ZENBMR012O
ZENBMR012P
ZENBMR014O
ZENBMR014Q
ZENBMR016O
ZENBMR016Q
ZENBMR018O
ZENBMR4.0I
ZENBMR5.0K
ZENBMR6.0M
ZENBMR8.0N
ZENBMS018R
ZENBMS020O
ZENBMS020R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

19.09 €

1 Disponible 6 jours M30.546P251443.263d

33.60 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P313-75.583e-1

33.60 €

1 Disponible 6 jours M101.575P313-75.583e-1

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P315-8.56.593e-1

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.582P315-8.56.593e-1

47.34 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P315-8.56.593e-1

76.95 €

1 Disponible 6 jours M141.588P314-10.58113e-1

76.95 €

1 Disponible 6 jours M14288P318-10.58113e-1

103.27 €

1 6 jours M161.595P314-12.510133e-1

103.27 €

1 6 jours M16295P318-12.510133e-1

95.84 €

1 6 jours M181.5100P314-1411144e-1

19.09 €

1 Disponible 6 jours M40.752P37175473d

19.15 €

1 Disponible 6 jours M50.860P39225.54.573d

19.96 €

1 Disponible 6 jours M6162P3112664.573d

26.58 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P312-6.2583e-1

95.84 €

1 6 jours M182.5100P420-1411144e-1

120.26 €

1 6 jours M201.5105P414-1512154e-1

130.25 €

1 6 jours M202.5105P420-1512154e-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 48°

Assistance technique